Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles

    Lundhs Antique Floor Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Antique ist ein reiner, brauner Naturstein mit blau-violetten Kristallen. Im Gegensatz zu künstlichen Baustoffen besticht LUNDHS Antique durch seine einzigartige Optik, die nur in einem Naturprodukt zu finden ist. Es handelt sich um ein 100% natürliches Material, das aus dem Berg gewonnen und anschließend zu Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen verarbeitet wird – ideal für Bodenbeläge. Um die erforderliche Farb- und Qualitätskonstanz zu gewährleisten, wird der Stein sorgfältig ausgewählt und nur in begrenzter Stückzahl von Lundhs vertrieben. Erhältlich in drei verschiedenen Oberflächen: * Poliert (glatt und glänzend) * Geschliffen (matt und glatt) * Seidenmatt (leicht strukturiert und matt)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Antique_Floor_Tiles
    • ProduktfamilieFlooring/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit