Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles

    Lundhs Royal Floor Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Royal ist ein Naturstein mit großen, leuchtend blauen Kristallen auf grauem Grund. Er besteht zu 100 % aus Naturmaterial, wird aus dem Berg gewonnen und zu Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen für Bodenbeläge verarbeitet. LUNDHS Royal verleiht Böden eine lebendige, strahlende Optik, ohne dabei protzig zu wirken. Er ist äußerst strapazierfähig und eignet sich sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Bereich. Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächenausführungen: * Poliert (glatt, glänzend) * Caress (strukturiert, glänzend) * Silk (strukturiert, matt) * Geschliffen (glatt, matt) * Geflammt (raue Textur, hellere Farbe, matt) * Wasserstrahl (strukturiert, mittlere Farbe, matt)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Royal_Floor_Tiles
    • ProduktfamilieFlooring/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit