Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

Google-Übersetzung,
LUNDHS Antique ist ein reiner, brauner Naturstein mit blau-violetten Kristallen. Im Gegensatz zu künstlichen Baustoffen besticht LUNDHS Antique durch seine einzigartige Optik, die nur bei Naturmaterialien zu finden ist. Der Stein wird zu 100 % aus dem Berg gewonnen und anschließend zu Platten/Fliesen mit verschiedenen Oberflächenbearbeitungen und Größen für Wandgestaltung und Paneele geschnitten. Um eine gleichbleibende Farbe und Qualität zu gewährleisten, wird er sorgfältig ausgewählt und nur in begrenzter Menge von Lundhs vertrieben. Verfügbare Oberflächenbearbeitungen: * Poliert (glatt, glänzend) * Geschliffen (glatt, matt) * Seidenmatt (leicht strukturierte, matte Oberfläche)

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • ProduktfamilieWall panels/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 11
  • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit