Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Ocean Floor Tiles

Lundhs Ocean Floor Tiles

Google-Übersetzung,

Lundhs Ocean hat einen graugrünen Hintergrund mit kleinen bläulichen Feldspatkristallen. Es ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen für Mehrzweck-Bodenbelagsalternativen geschnitten wird. Es ist ein vielseitiges Material für alle Arten von Fußböden und Treppen, das sich leicht mit anderen Baumaterialien kombinieren oder als herausragende Lösung eignet. Lundhs Ocean ist sehr konsistent in Farbe und Qualität und punktet im Preis-Leistungs-Verhältnis.

Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächenausführungen:

* Poliert (eine glatte glänzende Oberfläche)
* Honed (eine glatte matte Oberfläche)
* Caress (eine leicht strukturierte, glänzende Oberfläche)
* Silk (eine strukturierte matte Oberfläche)
* Geflammt (eine raue strukturierte Oberfläche mit hellerer Farbe, kein Glanz)
* Wasserstrahl (eine strukturierte Oberfläche mit mittlerer Farbe, kein Glanz)

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm.
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Honed, Caress, Silk/Leather, Water Jet, Flamed.
    Weight 2730 kg/m3.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Ocean_Floor_Tiles
  • ProduktfamilieFlooring/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13
  • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit