Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Emerald ist ein Naturstein mit dunklem, fast schwarzem Hintergrund und schimmernden, bläulichen Kristallen. Er ist ein 100% natürliches Material, das aus dem Berg gewonnen und anschließend zu Platten/Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen für Wanddekoration und Verkleidungen geschnitten wird. Emerald ist ein vielseitiges Material, das sich leicht mit anderen Baustoffen kombinieren lässt oder als Blickfang hervorragend geeignet ist. Erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenausführungen: * Poliert (glatt, glänzend) * Caress (strukturiert, glänzend) * Silk (strukturiert, matt) * Geschliffen (glatt, matt)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • ProduktfamilieWall panels/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13 11
    • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit