Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Homeworks Control Panels
Homeworks Control Panels

    Homeworks Control Panels

    Google-Übersetzung,

    Bedienfelder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich, von denen jede eine von beiden sein kann

    Aufputz- oder Unterputzmontage in einem Elektroschrank oder einem anderen Geräteraum. Das
    Die Anzahl der Bedienfelder – und die Arten der darin enthaltenen Komponenten – kann so festgelegt werden, dass sie der Größe, dem Beleuchtungsplan und dem Design eines Hauses entsprechen. Steuertafeln können für zusätzliche Flexibilität während der Installation der Netzspannungsverkabelung im ganzen Haus verteilt werden.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • PNL-5

      Width 15.875"
      Height 32.5"
      Depth 3.875"
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V


      PNL-8

      Width 15.875"
      Height 59.5"
      Depth 4.125"
      Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-controlpanels-homeworks
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeworks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung26 09 26
    • Format2014TitelLighting Control Panelboards
    • OmniClassNummer23-35 25 23
    • OmniClassTitelElectrical Control Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit