Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    Google-Übersetzung,
    Das Clear Connect Gateway – Typ X ist ein an der Decke montiertes Gerät, das Ketra-Lasten mit Lutrons bestehenden Clear Connect – Typ A- und QS-Geräten über den kabelgebundenen QSX-Prozessor integriert. Das Clear Connect Gateway – Type X ermöglicht kompatiblen Lutron-Steuerungssystemen die Kommunikation mit bis zu 50 drahtlosen Clear Connect – Type X-Geräten, einschließlich Ketra Intelligent Light Sources und Clear Connect Gateway – Type X.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • • Provides coverage up to 10,000 ft2 (929 m2
      ). Clear
      Connect Gateway – Type X cannot span multiple floors.
      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or
      802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE),
      supply, Lutron model Q-POE-PNL or by others.
      • The HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X is
      compatible with the following Ketra lighting fixtures:
      – A20
      – S30, S30 Track
      – S38, S38 Track
      – G2 via N3
      – D3
      – D4R
      – Visit www.ketra.com for a complete list of
      compatible models
      Note: The gateway requires at least one HomeWorks
      QSX processor. Refer to the installation instructions of the
      HomeWorks QSX processor for setup and
      other information. A maximum of 16 total gateways
      and wired processors can be on one system. Requires
      HomeWorks Designer software 16.0 or later.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-hqp7-rf
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.17
    • Breite (Inches)4.04
    • Tiefe (Inches)4.04
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung26 09 43.19
    • Format2014TitelWireless Network Lighting Controls
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit