Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Google-Übersetzung,
Die LOS-W-Serie sind wandmontierte Sensoren, die in Räumen mit Hängeleuchten, Deckenventilatoren oder hohen Decken (höher als 12 Fuß) verwendet werden. Die Passiv-Infrarot (PIR)-Version hat eine gute Immunität gegen Fehlauslösungen und eignet sich gut für größere Bewegungen. Die Dual-Technologie-Versionen bieten eine hervorragende Erkennung geringfügiger Bewegungen über Ultraschall (US)-Technologie, um optimale Energieeinsparungen und Anwesenheitserkennung zu gewährleisten. Alle LOS-W-Sensoren verfügen über eine selbstanpassende Technologie, die eine manuelle Bereichseinstellung überflüssig macht. Nach ordnungsgemäßer Montage passen die Sensoren Empfindlichkeit und Timing automatisch an, um falsche Aus- und Einschaltbedingungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Steuerung anderer Gebäudesysteme wie HLK- oder Sicherheitssysteme das „R“-Modell, das einen zusätzlichen Trockenkontaktverschluss bietet.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 4.6"
    Height 10"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-los-wir
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeLOS-W Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)3.6
  • Tiefe (Inches)4.6
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit