Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Google-Übersetzung,

    Wasserdichte Einzelbatterie-LED-Notbeleuchtung. Wartungsmodus und Bereitschaftsmodus.
    Möglichkeit der Höflichkeitsbeleuchtung in verschiedenen Farben durch drei LEDs.

    • IP65
    • Gehäuse 100 % Polycarbonat mit transparentem Diffusor; weicher oder starker Opaldiffusor auf Anfrage
    • LED-Technologie
    • Ni-Cd-Hochtemperaturbatterien
    • Energieeffizienz
    Spezifikation
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg-basic-led-IP65
    • ProduktfamilieG Series
    • ProduktgruppeG Basic Led
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)142
    • Breite (mm)322
    • Tiefe (mm)74.2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-contained emergency luminaires
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit