Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orion (einbaufertig)
Orion (einbaufertig)
Orion (einbaufertig)
Orion (einbaufertig)
    Luznor

    Orion (einbaufertig)

    Unterputz-LED-Notleuchte für Hotels oder Krankenhäuser. Dauer- und Nicht-Dauerlichtmodus:
    – Dauerlichtmodus: 8 LEDs in Kronenform mit 2 Farbtemperaturen: kalt (5.700 K) und warm (3.000 K).
    – Nicht-Dauerlichtmodus: Nur die grüne LED leuchtet beim Laden.
    Fernbedienung möglich.

    Spezifikation
      • Hauptlampe: Kaltweiße LED (5.700 K) // Warmweiße LED (3.000 K)
      • Notbeleuchtung: Kaltweiße LED (5.700 K)
      • Notlichtstrom (lm): 100 - 200
      • Dauerlichtstrom (lm): 100
      • Ladeanzeige: 1 x grüne LED
      • Betriebsdauer (h): 1-2
      • Netzspannung: 110 V AC - 230 V AC - 50/60 Hz
      • Fernbedienung: Ja (TL-300)
      • Schutzart: IP54 - IK06
      • Elektrische Trennung: Klasse II
      • Bestimmungen: CE-Kennzeichnung (93/68/EWG): 2014/35/EU 2014/30/EU und 2011/65/EU
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOrion-flush-mounted
    • ProduktfamilieOrión series
    • ProduktgruppeOrión
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)43
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-contained emergency luminaires
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit