Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PH-Serie wasserdicht (IP66)
PH-Serie wasserdicht (IP66)
PH-Serie wasserdicht (IP66)
PH-Serie wasserdicht (IP66)
    Luznor

    PH-Serie wasserdicht (IP66)

    Wasserdichter, autarker Hochleistungs-Notstrahler mit verstellbaren LED-Scheinwerfern.
     Ausgestattet mit zwei oder vier in jede Richtung verstellbaren LED-Scheinwerfern. Zur Montage in großer Höhe. Konzentrierter Lichtstrahl. Transparenter Diffusor. Ni-Cd-Akkus (hochtemperaturbeständig). Metallgehäuse, grau RAL 7035. Fernbedienung.

    Spezifikation
      • Netz-/Notbeleuchtung: Kaltweiße LED (5.000 K)
      • Notlichtstrom (lm): 1.000–2.000
      • Dauerlichtstrom (lm): 1.000–2.000
      • Ladeanzeige: 1 x grüne LED
      • Betriebsdauer (h): 1–2
      • Netzspannung: 110–230 V AC, 50/60 Hz
      • Fernbedienung: Ja (TL-300)
      • Schutzart: IP66 – IK08
      • Elektrische Isolation: Klasse I
      • Konformitätsbestimmungen: CE-Kennzeichnung (93/68/EWG): 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPH-IP66
    • ProduktfamiliePH series
    • ProduktgruppePH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-contained emergency luminaires
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit