Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PL-Serie wasserdicht (IP66)
PL-Serie wasserdicht (IP66)
PL-Serie wasserdicht (IP66)
PL-Serie wasserdicht (IP66)
PL-Serie wasserdicht (IP66)
    Luznor

    PL-Serie wasserdicht (IP66)

    Autarke LED-Notleuchte mit hoher Leistung

    Serie mit 2 oder 4 LED-Lampen zur Höhenmontage. 

    Ni-Cd- oder Ni-MH-Hochtemperaturakkus.  

    Metallgehäuse, pulverbeschichtet in RAL 7035 (IP66).

    Spezifikation
      • Netz-/Notbeleuchtung: Kaltweiße LED (5.700 K)
      • Notlichtstrom (lm): 1200 - 4800
      • Dauerlichtstrom (lm): 1800
      • Ladeanzeige: 1 x grüne LED
      • Betriebsdauer (h): 1-2
      • Netzspannung: 110 V AC - 230 V AC - 50/60 Hz
      • Fernbedienung: Ja (TL-300)
      • Schutzart: IP66 - IK08
      • Elektrische Isolation: Klasse I
      • Konformitätsbestimmungen: CE-Kennzeichnung (93/68/EWG): 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPL-IP66
    • ProduktfamiliePL series
    • ProduktgruppePL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)335
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-contained emergency luminaires
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit