Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

Google-Übersetzung,
FUNKTIONEN: Leistungsstarke J-Haken Magnet mit einer Zugkraft von 90 lbs J-Haken mit einer Zugkraft von 17 lbs Komplett montiert Einfache Installation Permanente oder temporäre Installation Kann wiederverwendet und neu positioniert werden Zeitersparnis Sicherere Arbeitsbedingungen Mag Daddy J-Haken unterstützen alle Arten von Datenkommunikations- und Niederspannungskabeln wie CAT 5, CAT 5e, CAT6, CAT 6a, Glasfaser und Innenkanäle. J-Haken können an einer Vielzahl von Strukturen angebracht werden und sind für Plenum geeignet. Einsatzorte: Stahl, Balken, Pfetten, Deckenplatten, abgehängte Deckenkanäle, Metallträger, Rahmenschienen, Schraubenköpfe, Metallscheiben usw.
Spezifikation
  • 3/4” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH12 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 16 CAT. 6 10 CAT. 6A 2-5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJH12MT
  • ProduktfamilieCable Management, J-Hooks
  • ProduktgruppeMagnetic J-Hooks (Top Mount)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit