Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Bewertet und getestet auf 90 lbs Zugstärke. J-Haken-Stärke: Bewertet und getestet auf 17 lbs Zugstärke. Zeitsparende Installation: Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Einrichtung und Neupositionierung und reduzieren Sie die Arbeitskosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Installation. Sichere Befestigung: Bietet einen starken und zuverlässigen Befestigungspunkt für Kabel, Leitungen und andere Geräte ohne Bohren oder dauerhafte Installation. Vielseitige Anwendung: Konzipiert für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen, lässt sich auf Metalloberflächen einfach neu positionieren und wiederverwenden – ideal für temporäre Installationen. Beschädigungsfreie Installation: Macht Schrauben oder Klebstoff überflüssig, verhindert Schäden an Oberflächen und ermöglicht eine schnelle und problemlose Einrichtung und Entfernung. Bequeme Verwendung: Wird vollständig montiert geliefert, vereinfacht die Installation und gewährleistet sofortige Nutzbarkeit.
Spezifikation
  • Specifications: 1-5/16” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH21 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 50 CAT. 6 32 CAT. 6A 7-15
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJH21MS
  • ProduktfamilieCable Management, J-Hooks
  • ProduktgruppeMagnetic J-Hooks (Side Mount)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit