Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp

    Ambrosia V lamp

    Google-Übersetzung,

    Ambrosia ist im Wesentlichen eine Lichtlinie, die in ein modulares System umgewandelt werden kann, das die Beleuchtung erweitern und an jeden Raum anpassen kann. Ein Design, das die zeitlose Röhrenleuchte wieder aufgreift und neu interpretiert, sodass ihre einfache Struktur und diffuse Beleuchtung jedem Raum Schönheit verleihen. Diese Kollektion erweitert ihre Möglichkeiten, indem sie eine Änderung der Lichtebene von horizontal zu vertikal vorschlägt.

    Dieser neue Lampenstil ist in zwei Versionen erhältlich, beide sind Pendelleuchten. Zunächst gibt es die Ambrosia V2, eine 235 cm hohe vertikale Struktur, die aus zwei Lichtröhren unterschiedlicher Länge besteht. Eine unterbrochene Lichtlinie, ein Detail, das der Lampe Leichtigkeit und Charakter verleiht. Ihr Design ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung entweder zur Wand für indirektes Licht oder zum Hauptraum für direktes Licht zu wählen. Dieses ästhetische und funktionale Design eignet sich auch gut für Wohnumgebungen.

    Die andere vertikale Variante, Ambrosia V3, verbindet drei Lichtröhren in unterschiedlichen Höhen zu einem skulpturalen Ensemble. Diese Variante kann viel Licht spenden und verfügt daher über ein Dimmsystem zur einfachen Lichtsteuerung. Sie ist in zwei Höhen von 130 und 175 cm erhältlich. Beide Größen können über die Deckenrosette oder den Bodenstecker elektrisch angeschlossen werden.

    Mit der neuen Ambrosia können Sie vertikale Lichtkompositionen erstellen, indem Sie verschiedene Größen wiederholt kombinieren, um große Räume zu beleuchten. Bei Einzelinstallation füllt sie den Raum mit Licht und Wärme. Ihr schlankes Design setzt jeden Raum perfekt in Szene. Eine völlig neue Perspektive für dieses flexible Beleuchtungssystem, das mit einer minimalistischen Struktur maximalen Lichtausdruck erzielt.

    Die Metallstruktur ist in zwei Ausführungen erhältlich – Schwarz und Mattgold – und die Lichtquelle in drei Farbtemperaturen: 2200 K, 2700 K und 3000 K.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmbrosia_V
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit