Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant
Ginger Pendant

    Ginger Pendant

    Google-Übersetzung,
    Holz ist ein großartiger Verbündeter einer gemütlichen Beleuchtung. Es ist ein Material, das schwer zu formen ist, eine Herausforderung, die die Ginger-Kollektion sauber löst. Durch die Kombination von unter hohem Druck zusammengepressten Holz-, Papier- und Harzplatten entsteht ein nahezu flach erscheinendes Laminat, das Räume mit indirektem Licht dezent erhellt. Die Ginger-Kollektion wurde im Laufe der Zeit erweitert, um Lösungen für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen zu bieten. Diese Kollektion wurde im Laufe der Zeit erweitert, um eine Lösung für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen zu bieten: verschiedene Größen für Aufhängung, Tischplatte (einschließlich der tragbaren Version) und Bodenmodelle, zwei Wandversionen mit beweglichem Arm und vier Wandlampengrößen, die dennoch einfach sind formal und miteinander kombinierbar. Die Ginger ist auch in Metall erhältlich und bietet das gleiche warme, reflektierte Licht ohne Blendung, das hilft, Räume hervorzuheben. Dieses Material wird bei einigen Modellen der Kollektion in unterschiedlichen Ausführungen verwendet: außen gebürstetes Messing, schwarz oder weiß, innen gebürstetes Messing oder weiß. Eine leichtere, raffiniertere, fast skulpturale Option. Mit diesen beiden sehr unterschiedlichen Materialien – Holz und Metall – wird die Ginger zu einer vielseitigen Kollektion, die den Kreis vervollständigt und eine Lampe für jeden Beleuchtungs- und Dekorationsbedarf bietet.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGinger_Pendant
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit