Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Wash 110
Martin

Exterior Wash 110

Google-Übersetzung,

FÜR DEN AUSSENBEREICH GEPRÜFTES QUAD-FARBMISCHEN-WASH-LICHT

Exterior™ Wash 110 ist eine leistungsstarke, kompakte und energieeffiziente LED-Leuchte, die zur Beleuchtung kleinerer Strukturen, Merkmale eines Gebäudes und der Landschaftsgestaltung entwickelt wurde. Ein diskreter, optionaler Vorsatz fügt sich nahtlos in das elegante Design der Leuchten ein. Es verfügt über ein integriertes Display für eine einfache Bedienung, eine große Auswahl an Abstrahlwinkeln und ist vollständig IP-zertifiziert für den dauerhaften Einsatz im Freien.

Der Exterior Wash 110 wurde für überlegene Farbmischanwendungen entwickelt und basiert auf vierfarbigen vorgemischten LEDs.

Erfahren Sie mehr über unsere Produktverifizierung und Zuverlässigkeit

  • Gleichmäßige Farbmischung mit 6 Strahlwinkeloptionen
  • Funktionaler und diskreter optionaler Vorsatz, der sich in das Design der Leuchten integriert
  • Steuerung über DMX, RDM und OLED-Display


Spezifikation
  • FEATURES

    • Powerful Premixed LEDs
    • Up to 1300 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0–100% intensity control
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExterior-Wash-110
  • ProduktfamilieArchitainment
  • ProduktgruppeWash
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)257
  • Breite (Inches)198
  • Tiefe (Inches)240
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring