Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Wash 210
Martin

Exterior Wash 210

Google-Übersetzung,

FÜR DEN AUSSENBEREICH GEPRÜFTES QUAD-FARBMISCHEN-WASH-LICHT

Exterior™ Wash 210 ist eine leistungsstarke, kompakte und energieeffiziente LED-Leuchte, die für die Beleuchtung mittelgroßer Strukturen und Gebäudefassaden entwickelt wurde. Ein diskreter, optionaler Vorsatz fügt sich nahtlos in das elegante Design der Leuchten ein. Es verfügt über ein integriertes Display für eine einfache Bedienung, eine große Auswahl an Abstrahlwinkeln und ist vollständig IP-zertifiziert für den dauerhaften Einsatz im Freien.

Der Exterior Wash 210 wurde für überlegene Farbmischanwendungen entwickelt und basiert auf vierfarbigen vorgemischten LEDs.

Erfahren Sie mehr über unsere Produktverifizierung und Zuverlässigkeit

  • Gleichmäßige Farbmischung mit 6 Strahlwinkeloptionen
  • Funktionaler und diskreter optionaler Vorsatz, der sich in das Design der Leuchten integriert
  • Steuerung über DMX, RDM und OLED-Display


Spezifikation
  • FEATURES

    • Powerful premixed LEDs
    • Up to 4900 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0–100% intensity control
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExterior-Wash-210
  • ProduktfamilieArchitainment
  • ProduktgruppeWash
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit