Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture

    Google-Übersetzung,

    Exterieur Linear Pro DV QUAD OUTDOOR LINEARE DIRECT VIEW-LEUCHTE MIT FARBVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE UND FEINER SEGMENTSTEUERUNG

    Martin Exterior Linear Pro DV (Direct View) QUAD-Leuchten sind flexible, kompakte, LED-basierte Architekturleuchten mit hoher Leistung, Farbverstärkungstechnologie und diskreten, aber robusten Gehäusen. Sie wurden speziell für Direktsichtanwendungen entwickelt und sind mit einem runden Diffusor und einer Segmentsteuerung für Inhalte mit niedriger Auflösung ausgestattet. Ihre hohe Lichtausbeute macht sie bei Tageslicht gut sichtbar. Sie eignen sich perfekt für sanfte Beleuchtungslösungen mit direktem Sichtfeld, die Decken, Wände und andere Oberflächen in Stadien und Arenen, Kreuzfahrtschiffen, Themenparks, Hotels, Casinos, Brücken, Tunneln oder anderen Anwendungen, die ähnliche Beleuchtungsverbesserungen erfordern, verbessern.

    Die DV QUAD-Modelle verfügen über eine homogenisierte Farbmischung mit 8 LEDs/ft und eine integrierte Farbverstärkungsfunktion für die volle Beleuchtung einer einzelnen Farbe oder gemischter Farben. Jede Einheit ist werkseitig für eine hervorragende Farbkonsistenz kalibriert, wodurch sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Leuchten ist und sich dennoch durch einen geringeren Gesamtstromverbrauch auszeichnet. Die logische RGB-Steuerung der RGBW-Engine ist ebenfalls enthalten, wobei Weiß automatisch berechnet wird.

    Vollgepackt mit intelligenten Funktionen bieten diese Leuchten einen speziellen Farbtemperatur-Steuerkanal, der der Schwarzkörperkurve genau folgt und es Lichtdesignern ermöglicht, ihre bevorzugte Standardfarbtemperatur einzustellen. Dank der integrierten Segmentsteuerung können die Leuchten bis in 15-cm-Segmente gesteuert werden, wodurch organischere und subtilere Farbübergänge entstehen.

    Mit einem hohen Fokus auf Nachhaltigkeit können DV QUAD-Modelle über einen kombinierten Strom- und Datenanschluss in Reihe geschaltet werden, was lange Gerätelaufzeiten für einfachere Infrastrukturen ermöglicht. Die einfache Änderung des Abstrahlwinkels erleichtert späte Designänderungen und Anpassungen vor Ort und ein intelligentes Montageplattendesign bietet eine Vielzahl von Standard- oder kundenspezifischen Halterungslösungen.

    Das schlanke Design dieser Leuchten ermöglicht eine einfachere Integration in architektonische Elemente mit geringeren strukturellen Anforderungen. Alle Modelle sind in linearen Längen von 1 Fuß oder 4 Fuß erhältlich und werden in einer FSC-zertifizierten Verpackung versendet.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Color-calibrated QUAD color LEDs (8 LEDs/ft)
      • Homogenous color mixing
      • Round diffuser for soft appearance and extended viewing angle
      • Dedicated color temperature control channel (1800K - 12000K)
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-linear-pro-dv-quad-light-fixture
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit