Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture

    Google-Übersetzung,

    Linear Pro Graze CTC OUTDOOR LINEAR GRAZE-LEUCHTE MIT FARBTEMPERATURREGELUNG

    Martin Exterior Linear Pro Graze CTC-Leuchten sind flexible, kompakte, LED-basierte Architekturleuchten. Sie liefern eine gleichmäßige Lichtverteilung in einem Abstrahlwinkel von 9 Grad und eignen sich ideal zum Hervorheben strukturierter Oberflächen, Wände, Fassaden, Decken und anderer Oberflächen in Stadien und Arenen, Kreuzfahrtschiffen, Themenparks, Hotels, Casinos, Brücken, Tunneln oder anderen dauerhaften Innen- oder Außenbereichen Standorte im Freien.

    Mit einer hocheffizienten Farbtemperatursteuerung (2700 K, 4000 K, 6500 K), einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI) und 12 LEDs/Fuß liefern die Graze CTC-Modelle eine robuste Leistung von 800 lm/Fuß. Die Graze CTC-Leuchten sind vollgepackt mit intelligenten Funktionen, darunter mehrere Energiemodi, Remote Device Management (RDM), einfach anzupassende Gesamtlichtleistung für geringen Strombedarf, DMX-Steuerbarkeit und einfache Installation über das integrierte Universalnetzteil.

    Mit einem hohen Fokus auf Nachhaltigkeit können diese Leuchten über einen kombinierten Strom- und Datenanschluss in Reihe geschaltet werden, was lange Leuchtenlaufzeiten für einfachere Infrastrukturen ermöglicht. Die einfache Änderung des Abstrahlwinkels erleichtert spätere Designänderungen und Anpassungen vor Ort und ein intelligentes Montageplattendesign ermöglicht eine Reihe von Standard- oder kundenspezifischen Halterungslösungen.

    Das schlanke Design dieser Leuchten ermöglicht eine einfachere Integration in architektonische Elemente mit geringeren strukturellen Anforderungen. Alle Modelle sind in linearen Längen von 1 Fuß oder 4 Fuß erhältlich und werden in einer FSC-zertifizierten Verpackung versendet.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Warm, neutral and cold white LEDs (2700K, 4000K, 6500K) (12 LEDs/ft)
      • Narrow 9° beam angle
      • Interchangeable micro lens film for alternative beam angles
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-linear-pro-graze-ctc-light-fixture
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit