Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
    Martin

    MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light

    Google-Übersetzung,

    Der Martin MAC Aura PXL ergänzt die Industriestandard-Linie der Martin-Washlights mit Multi-Lens- und Aura-Backlight-Technologie. Der PXL ist größer und heller als der MAC Aura und bietet im Vergleich zum MAC Quantum Wash eine deutlich höhere Intensität und einen engeren Strahl sowie ein kleineres Gesicht und einen weniger lebhaften Linsenlook. Die größeren „Blasen“ des MAC Aura PXL sorgen für ein ansprechenderes Aussehen und schöne weite Waschfelder.

    Es ist auch das erste Washlight auf dem Markt mit individueller Pixelsteuerung für Fernlichtpixel und Aura-Hintergrundbeleuchtung mit vollständiger Steuerung über DMX, Art-Net und sACN sowie mit Martins eigenem kreativen P3-Videoprotokoll.

    Die kompakte Größe und das geringe Gewicht, die bewährte Martin-Bauqualität und der Funktionsumfang sowie die einfachen und cleveren Einrichtungs- und Steuerungsoptionen machen den MAC Aura PXL ideal für Mietkunden und Lichtdesigner, die bei Konzerten/Tourneen, TV-Shows und Unternehmen arbeiten, sowie für Kunden Unterstützung des Marktes für High-End-Nachtclubs.

    MERKMALE

    LICHTQUELLE

    • RGBW Festkörper-Farbmischung
    • 10.500 Lumen RGBW-Lichtleistung
    • Kalibrierte Farben
    • Sofortige Farbmischung durch Festkörpermischung (keine beweglichen Teile)
    • Flimmerfreier Betrieb – LED-Treiberfrequenz geeignet für alle Arten von Kameraanwendungen
    • Gepixelter Strahl (19 Segmente)
    • Pixelated Aura-Hintergrundbeleuchtung (141 Segmente)

    OPTIK

    • 1:8 Zoom – Präziser, leiser und dennoch schneller Zoom
    • Enger Strahl und schönes Wash-Feld
    • Geringe Verschiebung der Farbtemperatur von der Mitte zum Rand

    FARBPALETTE

    • RGBW-Farbmischung mit sehr hellen und lebendigen gesättigten Farben sowie schönen Pastell- und Weißtönen
    • Kalibrierte und erweiterte Farbmodi
    • Virtuelles Farbrad
    • Wolfram-Emulationsoption

    DYNAMISCHE EFFEKTE

    • Dimmen und Stroboskop
    • Zoomen
    • Pan/Tilt-Bewegung

    KÜHLUNG UND LÄRM

    • Geräuscharmes Kühlsystem
    • Geräuscharmer Schwenk-/Neige- und Effektbetrieb
    • Vom Benutzer wählbare Ausgangs- vs. Schallpegelsteuerung

    KONSTRUKTION

    • Höhe: 488 mm (19 Zoll)
    • Gewicht: 15,6 kg (34,4 Pfund)

    KONTROLLE

    • DMX-512 ein/aus
    • Ethercon ein/aus für P3, Art-Net, sACN
    • Eingebauter Ethernet-Switch mit ausfallsicherem Bypass

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Length: 232mm (9.1in.)

      Width: 410mm (16.1 in.)

      Height:

      • 516mm (20.3in.) maximum
      • 488.4mm (19.2in.) head straight up

      Weight: 15.6kg (34.4lbs)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 440mm (17.4 in.)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-aura-pxl
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit