Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD
MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD
MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD
MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD
MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD
MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD
    Martin

    MAC Encore Wash WRM HIGH QUALITY WARM LIGHT SOFT EDGE MOVING HEAD

    Google-Übersetzung,

    Der MAC Encore™ Wash WRM wurde für die Erzeugung satter Farben und erstklassigem Weißlicht in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt, bei denen die Lichtqualität entscheidend ist. Er ist ein perfekter, LED-basierter Ersatz für den beliebten, nicht mehr erhältlichen MAC TW1. Der mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Soft-Edge-Moving-Head bietet eine beispiellose 3000-K-Warmlicht-Emulation, die die Ausgabequalität einer echten Glühlichtquelle wirklich in Frage stellt, und dient gleichzeitig als moderner Ersatz für generische Scheinwerfer wie Fresnel-Scheinwerfer auf Wolframbasis mit dem zusätzlichen Vorteil der Farbmischung und -bewegung.

    • Unübertroffene warmweiße Lichtqualität mit 3000 K
    • Superleise Kühlung und Effektbetrieb
    • Bestes Größen-/Gewichts-/Leistungsverhältnis seiner Klasse
    Spezifikation
    • FEATURES

      • Pure white LED engine with 3000 K CCT.
      • No color temperature variation during zoom and dimming.
      • Flicker-free operation—LED driver frequency suitable for all camera applications.
      • Whisper-silent—Combines convection and forced air cooling with user-selectable output vs. sound level control.
      • Fully electronic dimmer/shutter control with various dimming curves and tungsten red-shift emulation.
      • Vibrant CMY color mixing with a superior palette of colors ranging from rich, saturated primary colors to light and smooth pastel shades.
      • Variable CTB—tungsten to daylight CCT control and expansion of the CMY palette that stays true to the black body curve.
      • Color wheel—6 interchangeable dichroic filters + open.
      • Fresnel lens: 1:4 zoom—precise, silent and fast zoom.
      • PC lens (optional): 1:5 zoom—precise, silent and fast zoom.
      • Internal barndoor system with two shutter blades and iris. Shutter blades can overlap for full blackout and the entire system rotates +/- 100°. Repeats cues with great precision.
      • Precise and tight iris with adjustable dynamic effects.
      • Animotion™ FX System—Internal dimming effect macros for stunning 3D mid-air and projection effects.
      • Super precise and silent pan/tilt movement and positioning due to 3-phase stepper motor technology and absolute position monitoring.
      • Compact size—L: 452 x W: 480 x H: 745 mm / L: 17.8 x W: 18.9 x H: 29.3 in.
      • Low weight—28.5 kg/62.9 lbs
      • Foam rubber (SIP) flight case insert for secure shipment. 

      SPECIFICATIONS

      PHYSICAL

      Length: 452 mm (17.8 in.)Width: 480 mm (18.9 in.) across yokeHeight:

      755 mm (29.8 in.) maximum
      745 mm (29.4 in.) head straight up

      Weight: 28.5 kg (62.9 lb.)Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 730 mm (28.8 in.)

      DYNAMIC EFFECTS

      Pre-programmed effects: Two ranges of FX, independent or synchronized/combinedColor mixing: CMY, independently variable 0 - 100%Color wheel: 6 x interchangeable dichroic filters + open, indexing, continuous rotation, random colorIris: Variable 0 - 100%Barn doors: Internal, two blades with individually controllable insertion, +/- 100° module rotationDimmer/shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe and pulse effects, instant open and blackoutColor temperature control: Variable 3000 - 7000 KDimming options: Choice of four dimming curvesZoom: MotorizedPan: 540°Tilt: 268°Position correction system: Absolute position monitoringFocus: Range varies with zoom angle, from approx. 2 m (6.6 ft.) / 6 m (19.7 ft.) to infinity

      CONTROL AND PROGRAMMING

      DMX channels: 24DMX compliance: USITT DMX512-ARDM compliance: ANSI/ESTA E1.2016-bit control: Dimming, pan and tiltMovement control options: Tracking and vectorSetting and addressing: Control panel with backlit graphic display and jog wheel or via DMXFixture Identification: User-settable ID numberTransceiver: Opto-isolated RS-485Fixture software update: USB memory device or over DMX link

      OPTICS

      Light source: 468 W custom Martin LED engineMinimum LED lifetime: 50,000 hours (to >80% luminous output)*Zoom range with Fresnel lens (standard): 14° - 60° one-tenth peak (1:4)Zoom range with PC lens (optional): 11° - 58° one-tenth peak (1:5)*Figure obtained under manufacturer's test conditionsPHOTOMETRIC DATALight engine luminous output: ≥ 31,500 lumensFixture luminous output with Fresnel lens (standard): 8,500 lumensFixture luminous output with PC lens (optional): 9,500 lumensCRI (Color Rendering Index) : >90CQS (Color Quality Scale): >90TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >90TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >98TLCI (Television Lighting Consistency Index): >90CCT: 3000 K (+/- 250 K)

      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplasticColor: BlackProtection rating: IP20INSTALLATIONMounting points: 4 pairs of 1/4-turn locksLocation: Dry location only, must be fastened to surface or structureOrientation: AnyMinimum distance to combustible materials: 0.2 m (8 in.)Minimum distance to illuminated surfaces: 2.0 m (6.6 ft.)CONNECTIONSAC power input: Neutrik TRUE1 socket (accepts Neutrik TRUE1 NAC3FX-W connector)DMX and RDM data in/out: 5-pin locking XLR

      ELECTRICAL

      AC power: 120-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
      Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 10.3 A
      Power Factor: 0.99 @ 120 V / 208 V , 0.98 @ 230 V / 240 V
      Typical current draw: 5.0 A @ 120 V , 2.9 A @ 208 V , 2.6 A @ 230 V , 2.2 A @ 240 V *
      Power Consumption
      Typical: 596 W *
      Idle: 64 W *
      * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%.
      Typical: full output white, no effects moving, regulated fan speed.
      Idle: no output, no effects moving, regulated fan speed.

      THERMAL

      Cooling: Combined convection and forced air (temperature-regulated, low noise, user-definable levels)Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 2000 BTU/hr.Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 75° C (167° F)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)ENVIRONMENTALRoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantEfficacy (max output): 16 lm/wLWR*: 333 lm/kg (151 lm/lb)

      LWR = Lumen-to-Weight Ratio

      APPROVALS

      EU safety: EN 60598-2-17, EN 62471, EN62493EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547US safety: UL 1573US EMC: FCC Part 15 Class ACanadian safety: CSA C22.2 No. E598-2-17Canadian EMC: ICES-003 Class AAustralia/NZ: RCMINCLUDED ITEMSTwo omega brackets with 1/4 turn fasteners for rigging clamp attachmentRELATED ITEMSMartin Companion Cable: P/N 91616091Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com

      ACCESSORIES

      Gelframe MAC Encore: P/N 91001000Set of Followspot Handles MAC Encore: P/N 91001001HUPC Lens Assy MAC Encore Wash: P/N 91616110HUSIP Packaging MAC Encore Family: P/N 91616115HUCables and connectors: Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to Neutrik TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91611797 Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to Neutrik TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786 Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173 Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174 Cable Connector, Neutrik PowerCON TRUE1 NAC3FX-W (female): P/N 91611789*Please order SIP variant fixtures to obtain the required SIP foam flightcase insertsInstallation hardware: G-clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602003 Quick Trigger Clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602007 Half-coupler Clamp: P/N 91602005 Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006 Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007Flightcase: Two-unit Flightcase for MAC Encore™*: P/N 91515048

      ORDERING INFORMATION

      MAC Encore™ Wash WRM EPS (in cardboard box, polystyrene packaging): P/N 90234025MAC Encore™ Wash WRM SIP (in cardboard box with SIP foam flightcase insert): P/N 90234030MAC Encore™ Wash WRM, white finish, EPS (in cardboard box, polystyrene packaging): P/N 90234035HU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-encore-wash-wrm-high-quality-warm-light-soft-edge-moving-head
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit