Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Strom- und Datenversorgungseinheit für den Innen- und Außenbereich zur Installation von Martin Creative LED-Leuchten
    • Ideal für Installationsanwendungen
    • Verfügt über 1 Strom- und Datenausgang zum Anschluss von Vorrichtungen
    • Integrierter Netzwerk-Switch für einfaches Daisy-Chaining
    • Status-LEDs liefern Feedback in Echtzeit
    • Lokale Testtaste für einfache Diagnose
    • Die integrierte Leistungssteuerung ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte pro Daisy-Chain, wenn die volle Leistung nicht benötigt wird.
    • Der integrierte Ruhemodus ermöglicht Energieeinsparungen, wenn das System nicht verwendet wird
    • Kompatibel mit Art-Net, sACN und Martin P3
    • Ausgestattet mit internen Verdrahtungsklemmen, um die Anpassung der Kabellängen vor Ort zu erleichtern
    • Kann an der Wand montiert werden
    • Schutzart IP66

    Der Martin P3 PowerPort 500 IP Install liefert Martins Creative LED-Leuchten nahtlos Strom und Daten und eignet sich ideal für den Innen- und Außenbereich. Er vereint stabile Stromversorgung mit schneller, leistungsstarker Datenverteilung und vereinfacht so den Einsatz der Leuchten. Das Gehäuse ist für den Einsatz in rauesten Umgebungen ausgelegt.

    Um Designern und Integratoren größtmögliche Flexibilität zu bieten, kann das System mit Industriestandardprotokollen wie Art-Net und sACN sowie Martins preisgekröntem P3-Steuerungsprotokoll gesteuert werden. Es erfordert keine lokale Konfiguration oder Einrichtung, ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und ermöglicht die Platzierung von Netzteilen in großer Entfernung von den Leuchten. Es unterstützt längere Kabel, mehr Leuchten pro Daisy-Chain und geteilte Abzweige. Der integrierte Netzwerk-Switch macht Drittanbieter-Switches überflüssig, und die Leistungsbegrenzungssteuerung erhöht die Anzahl der Leuchten pro Daisy-Chain und sorgt gleichzeitig für Energiesparmaßnahmen.

    Der P3 PowerPort 500 IP Install ist eine robuste und zuverlässige Lösung. Er schützt alle Ein- und Ausgänge vor Überlastung und Überspannung. Die integrierte ausfallsichere Bypass-Technologie verhindert, dass einzelne Geräteausfälle das gesamte Netzwerk beeinträchtigen. Darüber hinaus versorgt die Einheit die Leuchten über ein einziges Kabel mit Daten und Strom. Dank lokaler Status-LEDs und einer Testtaste ist kein Personal vor Ort am Controller oder Computer erforderlich.

    Alle P3 PowerPort-fähigen Creative LED-Leuchten können mit der P3 PowerPort 500 IP-Installation gekoppelt werden, sogar in derselben Daisy-Chain.


    Spezifikation
    • Here’s the information formatted as bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suited for rental companies creating a fleet of fixtures and supporting infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with the necessary supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 325.0 mm (12.8 in.)
      • Height: 84.0 mm (3.3 in.)
      • Depth: 385.0 mm (15.2 in.)
      • Weight: 9.5 kg (20.9 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface External

      • Power Out Status: 1x Green LED
      • Ethernet Out Status: 1x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device Test and Reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Internal

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force fixtures in normal or half power, or let controller decide
      • External User Interface Disable: DIP switch to disable all external LEDs and the pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surface
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power In/Thru: Toolless terminal block
      • Cable Glands: 2x M20*1.5 (power in/thru, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet In/Thru: 2x Toolless splice connection
      • Cable Glands: 2x M12*1.5 (ethernet in/thru, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
      • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 10 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical Half-cycle RMS Inrush Current at 230 V, 50 Hz: 7.7 A
      • Typical Earth-Leakage Current: 0.56 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw: 5.5 A @ 100 V / 120 V, 3.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Typical Current Draw: 5.3 A @ 100 V / 120 V, 2.8 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 500 W
        • Typical: 500 W
        • Idle: 11 W
        • Hibernation: 10 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 55° C (131° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature, Steady State, at 40° C Ambient: 61° C (142° F)
      • Typical Heat Dissipation (including connected fixtures, calculated, +/- 10%): 1705 BTU/hr.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors:
        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors:
        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters:
        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp3-powerport-500-ip-install-indoor-outdoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • ProduktfamilieLED Video
    • ProduktgruppePower & Processing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit