Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture
    Martin

    VDO Atomic Dot CLD, Cold White Strobe / Blinder / Eye-Candy Fixture

    Google-Übersetzung,

    Die Martin VDO Atomic Dot CLD Hybrid-Beleuchtungs- und Videoleuchte, die auch in einer WRM-Farbtemperaturvariante erhältlich ist, kombiniert ein kompaktes Stroboskop, einen kleinen Blinder, ein Videopixel und einen kleinen Scheinwerfer.

    Durch die Kombination einer videogesteuerten Aura-Hintergrundbeleuchtung und eines hellen Stroboskop-/Blinderpunkts in einer Leuchte verfügen Lichtdesigner über ein größeres kreatives Potenzial, um beim Publikum eine größere Wirkung als je zuvor zu erzielen. Das kompakte Design der Leuchten gibt Designern außerdem die Möglichkeit, VDO Atomic Dots nahezu überall zu platzieren und in größeren Mengen einzusetzen. Die integrierte Unterstützung für P3, DMX, Art-Net und sACN macht zusätzliche Schnittstellenboxen überflüssig, und das integrierte P3 vereinfacht die Pixelzuordnung und die Verwendung des Produkts als videogesteuertes Stroboskop oder Blinder.

    Durch die integrierte Steckmechanik lassen sich mehrere VDO Atomic Dots zu Latten, Arrays oder kreativen Formen kombinieren. Während das Hybridkabel mit DMX, Art-Net, sACN und P3 Verbindungen einfach und schnell macht.

    VDO Atomic Dots sind ideal für Mietkunden und Lichtdesigner, die in Konzert-/Tournee- und TV-Show-Sets arbeiten sowie Firmen- und Nachtclubkunden unterstützen.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Cold white (5700K) beam/strobe/blind/eye-candy fixture
      • 3350 lumen boost/strobe
      • 1600 lumen continuous
      • Beam angle of 11 degrees
      • Field angle of 22 degrees
      • Pixel-controllable RGB Aura backlight
      • Compact form-factor
      • Built-in power supply (100-240V)
      • Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE System)
      • P3, DMX, Art-Net & sACN compatible
      • Built-in pixel-FX on backlight and beam
      • Front-accessory holder for barndoors and/or diffuser/lens
      • Detachable yoke-assembly
      • Smart interlocking mechanics to build battens, arrays and creative shapes
      • Compatible with Martin VDO Atomic Bold interlocking mechanics for mixed arrays
      • Passive cooling
      • IP65 rated
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervdo-atomic-dot-cld
    • ProduktfamilieStatic Lights
    • ProduktgruppeBlinder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit