Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAVIPASS
MAVIPASS
MAVIPASS
MAVIPASS
MAVIPASS
MAVIPASS
    Maviflex

    MAVIPASS

    MAVIFLEX Faltschnelllauftor MAVIPASS

    • Selbsttragende Torkonstruktion für die Außenanwendung, speziell für Industrie, Logistik und Supermärkte mit speziellem Faltbehang.
    • Leistungseigenschaften: CE Kennzeichnung gemäß DIN EN 13241-1
    • Abmessungen (Breite x Höhe): 2000-6000 x 2000-6000 mm

    Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor

    Spezifikation
    • Torbehang :

      • Behang aus 100% Polyester, PVC beschichtet
      • Mit Federstahl-Windsicherung in Behangtaschen

      Feuerwiderstand: Klasse D

      Oberfläche:

      Behang erhältlich in fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau.

      Torführung:

      • Mit flexiblen Führungen aus verzinktem Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, die ein Abreißsystem ermöglichen.
      • Beheizte Beschläge für den Einsatz bei negativen Temperaturen bis -30 °C.
      • Optional auch Edelstahl 304L oder 316L.

      Torbedienung:

      • Beheizter Seitenantrieb mit Elektromagnetbremse geschützt durch Abdeckung, integrierter Sicherheitsausrüstung, digitalem Endschalter, Motorleistung 0,37 - 0,45 kW, Versorgungsspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 65 serienmäßig mit Schraub- und Entlüftungsstopfen, Notöffnung über Notkurbelgriff.
      • Steuerung AK E im Kunststoff-Schaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (Breite x Höhe x Tiefe) = 180 x 320 x 100 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlagenbestimmung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige.
      • Anschlusskabel mit CEE-Stecker und 3 potentialfreien Kontakten.
      • Optional Steuerung AK 500 FU E-1.
      • Schließkantensicherung durch verschiedene Systeme: Soft Edge System im Behang oder Lichtgitter in den seitlichen, flexiblen Führungsschienen.

      Torgeschwindigkeiten:

      • Öffnung: ca. 0.8 m/s
      • Schließung: ca. 0.8 m/s
      • Öffnung: ca. 1.2 m/s (Frequenzumrichtersteuerung)
      • Schließung: ca. 0.8 m/s (Frequenzumrichtersteuerung)

      Montage:

      Professionelle Montage des Tores einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten

      Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3546
    • ProduktfamilieIndustrial doors
    • ProduktgruppeHigh-speed doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Niederlande
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit