Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAVICLEAN
MAVICLEAN
MAVICLEAN
MAVICLEAN
MAVICLEAN
MAVICLEAN
    Maviflex

    MAVICLEAN

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    MAVIFLEX Schnelllauftor MAVICLEAN

    • Selbsttragende Torkonstruktion für den Innenbereich, für Mistral- und Reinraumumgebung
    • Leistungseigenschaften: CE Kennzeichnung gemäß DIN EN 13241-1
    • Abmessungen (Breite x Höhe): 4000 x 4000 mm

    Einsatzgebiete: Chemische Umgebung, Reinraum

    Spezifikation
    • Torvorhang:

      • Vorhang aus 100 % Polyester
      • PVC-beschichtet mit Glasfaserrohren

      Feuerbeständigkeit: Klasse C

      Oberflächengüte:

      Der Vorhang ist in fünf Standardfarben erhältlich, basierend auf RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau und anderen.

      Torführung:

      • Mit halbflexiblen schwarzen Führungen, mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, die ein Abreißsystem ermöglichen
      • Automatischer Rückzug des Vorhangs (in beide Richtungen). Optional auch aus Edelstahl 304L oder 316L erhältlich

      Antrieb:

      • Aufsteckantrieb mit Edelstahlbremse, Schutzart IP 55, Getriebewelle auf Pendelkugellager gelagert
      • Integrierte Steuerung IP40, Torlaufzähler. Optionale Steuerung IP65 für Nassbereiche
      • SAFETIME Schließschutz, 3 Zellen kombiniert mit einer Schließzeitanalyse

      Türgeschwindigkeiten:

      • Öffnen: ca. 2,0 m/s
      • Schließen: ca. 0,5 m/s

      Montage:

      Fachgerechter Einbau des Tores inklusive Verkabelung sowie Einstell-/Justierarbeiten.

      Einsatzgebiete: Chemische Umgebung, Reinraum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3550
    • ProduktfamilieIndustrial doors
    • ProduktgruppeHigh-speed doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Frankreich
    Luxemburg
    Niederlande
    Schweiz