Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kronleuchter Mollis
Kronleuchter Mollis
Kronleuchter Mollis

    Kronleuchter Mollis

    Beschläge und Lampenschirm aus Metall, Farbton: Schwarz. Eine eigenartige Form des Lampenschirms mit einer weichen Kontur. Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor verdeckt.

    Spezifikation
    • Leistung 28W

      Spannung AC 220-240 V

      Höhe 1160 mm

      Länge 1250 mm

      IP-Schutz IP 20

      Garantie 2 Jahre

      Artikelnummer: MOD126PL-08B

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMollis-chandelier
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMollis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit