Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Landschaft leuchten Bonn
Landschaft leuchten Bonn

    Landschaft leuchten Bonn

    Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65. Lichtquelle: LED-Modul mit einer neutralen Farbtemperatur von 3000K. Trendige Form eines rechteckigen Bogens. Die Serie umfasst Außenleuchten unterschiedlicher Höhe und Leistung.
    Spezifikation
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOutdoor-lamp-Bonn
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBonn
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit