Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten

    Outdoor lamp Olten

    Google-Übersetzung,
    Metallgehäuse. Breiter Streuwinkel von 120°. Zwei LED-Lichtquellen für Grund- und Dekorationsbeleuchtung.
    Spezifikation
    • O591FL-L12GF3K1

      Article O591FL-L12GF3K1
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Olten
      Product type Landscape luminaire
      Fitting color Graphite
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 65
      Dimmable No
      Height 800 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Beam angle 55 °
      Voltage AC 110-240
      Diameter 120 mm
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 12 W
      Volume 0.0139 m³
      Light flux 300 Lm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 130 mm
      Net 2.2 kg
      Gross 2.65 kg


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOutdoor-lamp-Olten-
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeOlten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit