Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Flusso

Pendelleuchte Flusso

Beschläge aus Metall in einem bronzefarbenen Farbton. Kugelförmiger Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas. Dekor: Anhängerketten im Inneren des Lampenschirms. Versteckte Lichtquelle.
Spezifikation
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPendant-lamp-Flusso
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeFlusso
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.99
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit