Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Puntes
Pendelleuchte Puntes
Pendelleuchte Puntes
Pendelleuchte Puntes

    Pendelleuchte Puntes

    Material der Beschläge: Metall, Farbtöne: Chrom und Gold. Dekor: Massive Kristalle mit komplexem Schliff. Durch die Länge der Kette einstellbare Höhe der Pendelmodelle.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Puntes
      Lamps 12ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 370
      Height of the ceiling cup, mm 30
      Lighting fixture diameter, mm 680
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043PL-12G


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Puntes
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppePuntes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit