Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Tau
Pendelleuchte Tau

    Pendelleuchte Tau

    Rahmen aus Aluminium. Farbtöne: Gold, eine Kombination aus Gold und Schwarz. Zwei Arten von Diffusoren: Ein Silikonschlauch und ein superfestes Kabelbündel (vergilbt im Laufe der Zeit nicht, hat eine hohe Festigkeit). Weiches, gleichmäßiges Leuchten dank der hohen Dichte der LEDs. Farbtemperatur 3000K. LED-Lichtquelle.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 21
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 910
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 180
      Lighting fixture depth, mm 1800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166PL-L20G3K


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Tau
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeTau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit