Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camden Two Meetingbox
Camden Two Meetingbox
Camden Two Meetingbox
Camden Two Meetingbox

    Camden Two Meetingbox

    Die Camden Two Meetingbox schafft einen privaten, schallisolierten Raum für konzentrierte Einzelgespräche. Auch erhältlich in einer Konfiguration für 4 Personen. 

    Hergestellt in Europa und TÜV-SÜD-zertifiziert, kombiniert sie hochwertige Materialien mit über 1.000 RAL-Farboptionen, die zu jeder Inneneinrichtung passen. Im Inneren sorgen äußerst bequeme, mit Camira gepolsterte Bänke und ein Tisch aus natürlichem Eichenfurnier für eine warme, langlebige Umgebung bei produktiven Gesprächen. 

    Integrierte LED-Beleuchtung, eine extrem leise Belüftung und umfassende Konnektivität (USB-A, USB-C, zwei Steckdosen, HDMI und kabelloses Laden) sorgen für helle, frische und nahtlos vernetzte Besprechungen. Bewegungssensoren minimieren den Energieverbrauch, wenn die Box nicht belegt ist. 

    Die Camden Two Meetingbox besteht zum Teil aus recycelten Materialien und ist dank ihrer modularen Konstruktion leicht zu warten. Sie ist eine nachhaltige Lösung für jeden Arbeitsplatz. 

    Hergestellt in Europa · TÜV-SÜD-zertifiziert · Kostenlose Farbanpassung

    Spezifikation
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption:
      Standby mode: 1W, Standard use: 46W

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamden-two-meeting-pod
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Camden Meeting Pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    • Nettogewicht (kg)662
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit