Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workstation Fokusraum
Workstation Fokusraum
Workstation Fokusraum
Workstation Fokusraum

    Workstation Fokusraum

    Die Workstation ist ein privates Büro innerhalb des Büros – konzipiert für lange Telefonate, Videokonferenzen und konzentriertes Arbeiten. Sie wurde in Europa entwickelt und hergestellt und vereint hohe akustische Leistung mit hochwertigen Materialien und einer klaren, zeitlosen Ästhetik. 

    Jedes Detail wurde sorgfältig auf Komfort und Produktivität abgestimmt. Der geräumige, rückenschonende Schreibtisch bietet Platz für einen Standard-Bürostuhl, während integrierte Stromanschlüsse, USB-C/USB-A-Anschlüsse, HDMI, LAN und kabelloses Laden für die Verbindung Ihrer Geräte sorgen. Neutrale LED-Beleuchtung und eine extrem leise Belüftung schaffen eine helle, frische Umgebung, die den ganzen Tag über die Konzentration fördert. 

    Die individuelle Anpassung steht im Mittelpunkt des Designs. Wählen Sie aus über 1.000 RAL-Farben, die zu Ihrer Marke passen. Akustisches Triplex-Glas und präzisionsgefertigte Beschläge sorgen für langlebige Leistung und ein modernes, professionelles Erscheinungsbild. 

    Die Workstation Focus Pods werden zum Teil aus recycelten Materialien hergestellt und sind dank ihrer modularen Konstruktion leicht zu warten. Sie sind eine nachhaltige Lösung für jeden Arbeitsplatz. 

    Hergestellt in Europa · TÜV-SÜD-zertifiziert · Farbanpassung

    Spezifikation
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1300mm
      Interior H: 2040mm W: 926mm D: 1218mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption:
      Standby mode: 1W, Standard use: 17W

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWorkstation
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Workstation Focus Pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)1040
    • Tiefe (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    • Nettogewicht (kg)280
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit