Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Google-Übersetzung,

    Eine kompakte und ergonomisch gestaltete Kabine, die sich perfekt in jeden Arbeitsbereich einfügt.

    Das Design besticht durch Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die leichte und dennoch robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien garantiert kompromisslose Leistung. Der Innenraum ist mit schallabsorbierenden PET-Paneelen und pflegeleichtem, strapazierfähigem Teppichboden ausgestattet und somit gleichermaßen praktisch und funktional.

    Die kratzfesten Paneele der Kabine verleihen ihr einen Hauch von Eleganz, und die Glaspaneele auf beiden Seiten sorgen dafür, dass viel natürliches Licht das stilvolle Design ergänzt.

    Haven One bietet außerdem integrierte Ausstattungsmerkmale wie ein robustes Eichenregal mit integrierter Steckdose, um den alltäglichen Bürobedarf zu decken.

    Spezifikation
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 310 kg / 683 lbs

      Soundproofing
      Haven One provides a world-class speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHaven-One-Phone-Booth
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Haven One Phone Booth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    • Nettogewicht (kg)261
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit