Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Google-Übersetzung,

    Eine kompakte und ergonomisch gestaltete Kabine, die perfekt in jeden Arbeitsbereich passt.

    Es vereint Funktionalität mit Stil und bietet reichlich Platz für alle Ihre Geräte. Das kratzfeste Eichenfurnier der Kabine
    Paneele verleihen einen Hauch von Eleganz und die Glaspaneele auf beiden Seiten sorgen dafür, dass viel natürliches Licht das stilvolle Design begleitet.

    Der Innenraum besteht aus schallabsorbierenden PET-Platten und einem pflegeleichten, strapazierfähigen und langlebigen Teppichboden, was ihn sowohl praktisch als auch funktional macht.

    Haven Focus verfügt über einen durchdacht integrierten tiefen Tisch, der reichlich Arbeitsfläche bietet, um Ihre Geräte und wichtigen Dinge ordentlich zu organisieren.

    Spezifikation
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing
      Haven One provides up to 30 dB speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHaven-Focus-Pod
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Haven Focus Pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)1280
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    • Nettogewicht (kg)298
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit