Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs

    Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs

    Google-Übersetzung,

    Kombinieren Sie MODULA lasergeschnittene Aluminiumdekore mit MODULA Lamellen- oder MODULA Mesh-Paneelen, um Ihrem Zaun eine moderne Note zu verleihen und Ihr Projekt zu personalisieren. Dies verleiht Ihrem Raum einen Hauch von Frische und erfüllt die Anforderungen der örtlichen Bauvorschriften (PLUs), die feste Zäune verbieten.

    Die Dekore eignen sich perfekt für doppelseitige Zäune und sind auf beiden Seiten ästhetisch ansprechend, was für vollkommene Harmonie sorgt. Sie sind wartungsfrei und vereinen die Robustheit von Beton mit der modernen Optik von Aluminium.

    Mit zwei verfügbaren Aluminiumpaneelmodellen und vier verfügbaren Farben gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, um einen einzigartigen Zaun zu schaffen, der sich nahtlos in Ihren Garten einfügt.


    Spezifikation
      • Compatibility: MODULA Slat and MODULA Mesh fencing, to be placed as the last or second-to-last panel in the span
      • Material: Laser-cut and plastic-coated aluminum
      • 2 models: MODULA Graphik decor or MODULA Mosaic decor
      • Sunblocking rate: Graphik decor 75% | Mosaic decor 92%

      Colors

      • Anthracite, Brown, Champagne, Green

      Dimensions:

      • Laser-cut aluminum decor: 191.5 x 22 x 2.5 cm
      • Sheet thickness: 3 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercloture-modula-decors
    • ProduktfamilieConcrete fence
    • ProduktgruppeModula
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit