Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

Google-Übersetzung,
MIFAB® Serie F1420-C lackierter Gusseisen-Bodenablauf mit Ankerflansch, Gusseisen-Klemmring mit primären und sekundären Ablauflöchern für wasserdichte Membrane und standardmäßig 1" (25) dick, 7 3/4" x 7 3/4" (197 x 197) quadratisch, (Materialausführung angeben) Traktorrost. (Für Böden ohne Membran verwenden Sie die Serie F1420.)
Spezifikation
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerf1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA