Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

Google-Übersetzung,
Indirekter Abfalltrichter aus lackiertem Gusseisen der Serie MIFAB® F1780. Wird in Krankenhäusern und Labors mit indirekten, über dem Boden installierten Abfallleitungen verwendet. Der Trichter erhält Kondensat, Tropf- oder Abwasser aus den indirekten Abwasserleitungen. Der tiefe Ableiter MI-950 von MIFAB in Verbindung mit Ableitern der M-500-Serie von MIFAB wird für die Verwendung mit dem F1780 empfohlen, um zu verhindern, dass Abwassergase in den Raum gelangen. Wird in Krankenhäusern und Labors mit indirekten, über dem Boden installierten Abflussleitungen verwendet. Der Trichter erhält Kondensat, Tropf- oder Abwasser aus den indirekten Abwasserleitungen. Der tiefe Ableiter MI-950 von MIFAB in Verbindung mit Ableitern der M-500-Serie von MIFAB wird für die Verwendung mit dem F1780 empfohlen, um zu verhindern, dass Abwassergase in den Raum gelangen. Wird in Krankenhäusern und Labors mit indirekten, über dem Boden installierten Abflussleitungen verwendet. Der Trichter erhält Kondensat, Tropf- oder Abwasser aus den indirekten Abwasserleitungen. Der tiefe Ableiter MI-950 von MIFAB in Verbindung mit Ableitern der M-500-Serie von MIFAB wird für die Verwendung mit dem F1780 empfohlen, um zu verhindern, dass Abwassergase in den Raum gelangen.
Spezifikation
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
Technische Spezifikation
  • Referenznummerf1780-indirect-waste-funnel
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_50_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage and wastewater collection
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit