Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

Google-Übersetzung,
Serie MIFAB® MC-10 (geben Sie -L für linkes oder -R für rechtes Design an) Einzelner, horizontaler, verstellbarer WC-Träger mit lackiertem Gusseisenbeschlag, 4" (102) ohne Nabenabfall, 2" (51) ohne Nabe Entlüftungsanschluss, abgedichtete verstellbare Frontplatte aus lackiertem Gusseisen, universelle bodenmontierte Gusseisen-Fußstützen, verstellbarer 8-Zoll-ABS-Nippel mit konischem Gewinde und integrierter Prüfkappe, Neopren-Schalendichtung, Befestigungsmaterial, Gewindestangenschutz, polierte verchromte Überwurfmuttern und hinterer Ankerbinder Unterstützung nach unten.
Spezifikation
  • SKUs: MC-10L, MC-10R
Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-10-horizontal-adjustable-water-closet-carrier
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit