Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

Google-Übersetzung,
Einfacher, vertikaler, verstellbarer WC-Träger der Serie MIFAB® MC-13-HS mit Naben- und Zapfenanschluss und lackiertem Gusseisenanschluss, links, rechts oder beide (bitte angeben) 4" (102) Seiteneinlässe, 2" (51) Entlüftungsanschluss, lackierte, abgedichtete, verstellbare Frontplatte aus Gusseisen, universelle bodenmontierte Gusseisen-Fußstützen, verstellbarer 8-Zoll-ABS-Nippel mit konischem Gewinde und integrierter Prüfkappe, Neoprenschalendichtung, Befestigungsmaterial, Gewindestangenschutz, polierte, verchromte Überwurfmuttern und hintere Verankerungshalterung.
Spezifikation
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit