Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System
MIFAB

P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System

Google-Übersetzung,

MIFAB® Serie P6060, 6″ breit, 4″ Innenbreite, 16 Gauge gefertigt aus Typ 304 Edelstahl, geneigter Grabenablauf (1% / 1/8″ pro Fuß). Die Kanäle sind in Längen von einem und zwei Metern erhältlich und haben geflanschte Enden, um sie mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander zu verbinden. Boden- und Endauslässe sind in 3″ oder 4″ ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp6060-6-wide-4-internal-width-stainless-steel-channel-and-grate-system
  • ProduktfamilieFabricated Stainless Steel Drains
  • ProduktgruppeTrench Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA