Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

Google-Übersetzung,
MIFAB® R1100-PR-Serie lackierter Gusseisen-Dachablauf mit Ankerflansch, Gusseisen-Klemmring für Abdichtungsmembran und standardmäßigem 1" (25) dickem, 8" (203) quadratischem, verstellbarem duktilem Eisen-Traktorrost mit 3/8" (9) Ablaufschlitze mit maximaler Breite und einer freien Fläche von 26 Quadratzoll.
Spezifikation
  • SKUs: R1102-PR, R1103-PR, R1104-PR, R1105-PR, R1106-PR
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmall-promenade-deck-drain
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeRoof Drains » Sump Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit