Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TS6720 90 Degree Two-Handle Bathroom Faucet
Moen

TS6720 90 Degree Two-Handle Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Mit ultramodernem Design ist die 90 Degree-Kollektion eine Studie des Minimalismus. Geometrische Formen, eckige Ecken und gerade Linien bilden einen urbanen Mittelpunkt für moderne Bäder von heute.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Zweigriff-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • Wasserhahngriffe können für eine individuellere, weit verbreitete Installation in einem beliebigen Abstand zwischen 8 "bis 16" installiert werden
  • entspricht den Vorgaben des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • Klarer Laminarstrahl sorgt für eine schöne Wasserpräsentation
  • erfüllt die epa WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
  • enthält rote und blaue Markierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2033
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • Produktgruppe90 Degree
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit