Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7565 Align One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7565 Align One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Von intimen Pantry-Küchen bis hin zu großen Gourmet-Arbeitsplätzen bringen Align™-Armaturen einen frischen, modernen Look in Ihr Zuhause. Einfache Linien schaffen den zeitgenössischen Stil.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Ausgestattet mit dem Reflex™-System für reibungslosen Betrieb, einfache Bewegung und sicheres Andocken des herunterziehbaren/ausziehbaren Sprühkopfs
  • verfügt über ein Duralock™-Schnellverbindungssystem für eine einfache Installation
  • Das Pulldown-Design bietet Wasserzufuhr auf Knopfdruck
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • belüfteter Strahl für die tägliche Reinigung; kraftvolle Spülung für intensive Reinigung
  • Standarddesign wird an der Spüle oder Arbeitsplatte montiert
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2056
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeAlign
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit