Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP
Moen

Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP

Google-Übersetzung,
Merkmale

Freiliegende Rohre und industriell-schicke Oberflächen sind nur einige der von Downtown-Lofts inspirierten Designdetails, die in den Armaturen und Accessoires von Arris zum Leben erweckt werden. Scharfe Winkel und röhrenförmige Linien dominieren jedes Stück dieser modernen Kollektion.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Hebelgriffe erleichtern die Einstellung des Wassers
  • Ausgestattet mit dem PosiTemp®-Druckausgleichsregelventil zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur in der Dusche
  • Großzügiger Durchmesser von 25,4 cm – dieser Eco-Performance-Duschkopf spart Wasser, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • voller Strahl
  • Die fortschrittliche, sich selbst unter Druck setzende Moen Immersion™ Regenduschen-Technologie leitet Wasser mit dreimal mehr Strahlkraft als die meisten Regenduschen durch den Duschkopf, um eine gründlichere Spülung zu gewährleisten
  • 6 3/4" Wannenauslauflänge
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • entspricht den Vorgaben des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt die epa WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2068
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeArris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit