Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Google-Übersetzung,
Produktmerkmale
  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Hebelgriffe erleichtern die Einstellung des Wassers
  • Radfahren
  • Brausekopf mit 10,2 cm Durchmesser – dieser Eco-Performance-Brausekopf spart Wasser, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • voller Strahl
  • 5" Wannenauslauflänge
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt die epa WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • 10 Jahre eingeschränkte Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2070
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMixing Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit