Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S93005 Arris One-Handle Tub Filler Includes Hand Shower
Moen

S93005 Arris One-Handle Tub Filler Includes Hand Shower

Google-Übersetzung,
Merkmale

Freiliegende Rohre und industriell-schicke Oberflächen sind nur einige der von Downtown-Lofts inspirierten Designdetails, die in den Armaturen und Accessoires von Arris zum Leben erweckt werden. Scharfe Winkel und röhrenförmige Linien dominieren jedes Stück dieser modernen Kollektion.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Handbrause mit Einzelfunktion Handbrause
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • Bodenmontage
  • entspricht den Vorgaben des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2072
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeArris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit