Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose
Moen

TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Hebelgriffe erleichtern die Einstellung des Wassers
  • Duschkopf separat erhältlich
  • bietet die Funktionalität sowohl eines Duschkopfs als auch einer Handbrause ohne kostspielige Umgestaltung
  • Kompatibel mit jedem vorhandenen Duschventil, einschließlich Ventilen von Mitbewerbern
  • Die Designflexibilität ermöglicht das Hinzufügen eines beliebigen Duscharms, Duschkopfs oder einer Handbrause, einschließlich Regenduschen, ohne zusätzliche Installationen
  • Die angebaute Brausestange lässt sich einfach an der vorhandenen Brausearmverbindung befestigen, ohne die Höhe zu verändern
  • zeichnet sich durch einen klaren, modernen Stil aus, der bei Architekten und Designern beliebt ist
  • Eingebauter 2-Funktions-Umsteller ermöglicht ein einfaches Umschalten des Wasserflusses zwischen den beiden Geräten (1 Handbrause oder 2 Brauseköpfe)
  • Mit der Gleitstange kann die Handbrause je nach persönlicher Vorliebe leicht an der Stange nach oben und unten bewegt werden
  • Die horizontale Verstellbarkeit von 2 1/2 Zoll kann an unterschiedliche Wandstärken angepasst werden, um eine einfachere Installation auf jeder Oberfläche zu ermöglichen - besonders wichtig bei Umbauanwendungen
  • sicheres und flexibles Montagesystem erfüllt ADA-Zugkraftanforderungen (250 lbs.)
  • Produktverfügbarkeitsdatum: Q3 2016
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2083
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeAnnex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit