Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472EP
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472EP

Google-Übersetzung,

Merkmale

Die Badewannengarnitur Genta verfügt über zeitgemäße, geschwungene Kanten für einen ansprechenden und dennoch soliden Stil, der dem Badezimmer ein elegantes Gefühl verleiht.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Hebel machen es einfach, das Wasser einzustellen
  • Ausgestattet mit dem PosiTemp®-Druckausgleichsregelventil zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur in der Dusche
  • Brausekopf mit 3–3/4" Durchmesser – dieser Öko-Duschkopf spart Wasser, ohne an Leistung einzubüßen
  • voller Strahl
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt die EPA WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • enthält rote und blaue Markierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-T2472EP
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeGenta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit